토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
제품 번호:
2477DYK100R07-Ø27-30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 톱탑 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 합성 팽...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila는 톱탑 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 합성 팽창기, 원형 타입으로 구성되어 설치 환경에 맞춰 적용할 수 있으며, 주문 시 필요한 틈 내경을 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 캐스터 본체가 방향 전환 동작을 원활하게 수행하도록 구성되어 있습니다. 스위블 구조는 주행 방향이 바뀔 때 휠이 자연스럽게 정렬되도록 돕습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 하중을 안정적으로 지지합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 몸체는 강판으로 제작됩니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간과 바닥 높이를 설계 단계에서 함께 검토하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 80 kg입니다. 정하중과 동하중 기준을 구분하여 적용하면 사용 환경에 맞는 안전한 선택이 가능합니다. 모든 수치는 제품 사양서 기준이며, 설계 검토 시 정확한 값을 확인해 주시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전