토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
제품 번호:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 연결부는 합성 팽...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 연결부는 합성 팽창기, 원형 타입으로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판 및 중간 등급 재질로 제작되었고, 회전을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 안정적인 동작을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 콘 볼 베어링이 내장되어 하중이 집중되는 상황에서도 부드러운 회전 성능을 유지합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 마감되었고 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방지에 도움을 줍니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 충격과 마모에 대한 내구성을 높였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm입니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 실제 설치 환경에서 예상되는 하중과 이동 속도를 사전에 검토하여 적합한 수량과 배치를 결정하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전