토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
주문 번호:
990006520
EAN:
4031582341737
제품 번호:
2477DYK100P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대와 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 부속품...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대와 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 부속품 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 기존 설비와의 호환성을 확보하기 용이합니다. 하우징은 강판과 중 재질로 제작되어 구조적 안정성을 확보하였으며, 방향 전환 시 회전 동작을 지원하는 2회 볼 레이스 스위블 베어링이 적용되어 주행 방향을 원활하게 변경할 수 있습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 콘 볼 베어링을 적용하여 축 방향 회전 저항을 최소화하고 부드러운 주행 성능을 구현합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재에 전기 전도성을 부여한 재질로 구성되어 바닥면 손상을 줄이고 정전기 발생을 억제하는 데 기여합니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 반복적인 하중과 충격에 대한 강성을 확보하였습니다. 전체 높이는 135 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용하기에 적합한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로는 정하중 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 80 kg입니다. 실제 설계 및 운용 시에는 이동 속도, 노면 상태, 충격 빈도 등을 고려하여 적정 안전 계수를 적용하고, 동하중 한계를 초과하지 않도록 하중 분산을 확인해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전