메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 합성 흉착기, 원형 타입으로 구성되어 있으며, 대상 장비에 맞는 설치를 위해 주문 시 필요한 튜브 내경을 함께 표시해 주십시오. 하우징은 장착 대상과 휠을 연결하는 구조체로, 강판, 중 재질로 제작되어 기계적 강성을 확보하였고, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 방향 전환 시 안정적인 선회 동작을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며 콘 볼 베어링 방식을 채택하여 부드러운 회전 특성을 구현하고, 트레드는 단단한 고무 비표시 소재로 마감되어 바닥 면에 자국을 남기지 않는 것이 특징입니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 구조적 강성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간과 주행 높이 조건을 검토할 때 이 치수를 기준으로 계획하시기 바랍니다. 하중 사양으로서 정하중은 160 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 80 kg이며, 이 값은 속도 3 km/h 조건에서 이동 중 허용되는 하중 기준입니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 안전 계수를 적용해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582325980
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.15 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
30 mm
익스팬더 피팅(최소)
27 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
43.5 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
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
휠 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 본체의 휠로서, 100mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 36mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 이 휠은 단단한 고무 비표시 재질의 트레드를 사용하고 있으며, 콘 볼 베어링으로 지지되어 있습니다. 정적 하중 용량은 160kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 31mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 기능성을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 정밀한 공학 설계를 통해 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 24mm에서 27mm 범위의 지름을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.13kg의 경량 무게로 제공되며, 캐스터 시스템의 호환성을 확장하고 다양한 크기의 축에 대응할 수 있도록 합니다. 익스팬더의 조정 가능한 피팅 범위는 설치 시 유연성을 제공하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 베이스와의 호환성을 향상시키며, 산업용 및 상용 환경에서 캐스터 설치의 유연성을 증대시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 21.5mm에서 24mm 범위의 피팅 직경을 가진 확장 장치입니다. 이 제품은 0.12kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 설치 환경에서 안정적인 호환성을 제공합니다. 익스팬더의 조정 가능한 피팅 범위는 표준 캐스터 축에 대한 유연한 적응성을 보장하며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø27-30

Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg