토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582325973
제품 번호:
2477DIK100R07-Ø24-27
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 합성 팽창기, 원형 형식으로 구성되어 있으며, 장착 환경과의 호환성을 확인하기 위해 주문 시 필요한 튜브 내경을 반드시 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판 및 중(中) 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 회전 동작을 담당하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있어 방향 전환 시 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 콘 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 원활한 이동을 지원합니다. 트레드는 바닥면 손상을 방지하는 단단한 고무 비표시 소재로 구성되었고, 바디는 강판으로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 바닥 간 간섭 여부를 검토할 때 기준값으로 활용하시기 바랍니다. 하중 사양으로서 정하중은 160 kg이며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 80 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서 적용되는 기준값입니다. 설계 및 선정 단계에서는 실제 운용 조건과 하중 분포를 함께 고려하여 적절한 사양을 확인하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트