메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
S4 자재 번호
990860877
핵심 속성
하우징 유형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
3.44 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움에 견디도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 휠에 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. Zeta 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링으로 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 우수한 내마모성과 접지력을 보장하고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 실현합니다. 전체 높이는 240mm로 설계되어 다양한 장비에 적합한 설치 높이를 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 물품 이동과 하중 지지를 필요로 하는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg