메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 하중이 집중되는 연결부에서도 균일한 지지 상태를 유지하도록 고려되어 있습니다. 하우징에는 회전 운동을 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 있어 방향 전환 시 축 방향 및 반경 방향 부하를 효과적으로 분산합니다. 하우징 재질은 강판이며, 무게 및 강성 사양은 매우 무거움 등급에 해당합니다. 휠은 직경 200 mm이며, 내부에 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰로 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있으며, 휠 차체 재질은 폴리아미드로 무거움 등급에 속합니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 장착 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 1600 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 시에는 실제 운용 속도와 하중 조건을 확인하여 해당 동하중 범위 내에서 사용하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681TOP200P63
EAN
4031582452914
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
3.06 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
230 mm
오프셋
55 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 내구성과 안정성을 보장합니다. 이 제품은 캐스터의 성능을 최적화하고 전체 이동 시스템의 효율성을 향상시키기 위해 설계된 필수 구성 요소입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT50

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동 시스템에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장착 면에 안정적으로 체결되며, 하중이 설치 구조물에 균일하게 전달되도록 고정 지점을 넓게 확보합니다. 하우징은 회전 베어링을 감싸는 구조로, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 회전 방향의 하중을 안정적으로 지지하고 방향 전환 시 마찰과 편심 발생을 최소화합니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거운 사양으로 제작되어 반복적인 충격과 진동이 발생하는 작업 환경에서도 구조적 변형을 억제합니다. 휠은 지름 200 mm 규격으로, 베어링은 플레인 베어링 방식을 적용하여 구름 저항을 줄이고 원활한 주행 특성을 확보합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성이 일관되며, 휠 차체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내마모성을 함께 갖춥니다. 전체 높이는 240 mm이며, 설치 시 바닥에서 장착 면까지의 높이 차이와 주행 간섭 여부를 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 이동 속도가 증가할수록 허용 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건에서 하중과 속도를 함께 고려하여 제품을 선정해야 합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 체결하기 용이합니다. 하우징은 회전 동작을 담당하는 핵심 부품으로, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 스위벨 베어링으로 적용되어 원활한 선회 동작을 구현합니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거운 구조로 제작되어 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 지름 200 mm이며, 베어링 방식은 플레인 베어링으로 구성되어 회전 저항을 줄이는 데 기여합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성이 일관되며, 휠 차체 재질은 폴리아미드입니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정하중 용량은 1600 kg이며, 동하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 동하중 용량은 주행 속도가 높아질수록 감소하므로, 운용 조건에 맞는 속도 범위 내에서 사용해야 합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 견고한 하우징으로 제작되어 무거운 하중을 안정적으로 지탱합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장하고, 휠 트레드 재질은 하우징과 동일한 재질로 제작되어 일관된 내구성을 제공합니다. 전체 높이는 240mm로 설계되어 다양한 장비에 적합하게 설치될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되며, 무거운 하중과 까다로운 작업 환경에서 뛰어난 성능을 제공하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Zeta
4680UOO200P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 차체에 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 적용하였으며, 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg