메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야의 이동 작업을 위해 설계된 제품이다. 연결부는 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있어 장착 대상 구조물에 직접 체결할 수 있으며, 설치 시 고정 지점의 강도와 볼트 배치를 함께 검토해야 한다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링이 장착되어 있어 상부 하중을 안정적으로 분산하고 원활한 선회 동작을 보장한다. 하우징 재질은 강판이며, 중량 부하 등급은 매우 무거움 범주에 해당하여 고하중 환경에서도 구조적 신뢰성을 유지한다. 휠은 직경 200 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되어 마찰 손실을 최소화하고 회전 저항을 낮춘다. 트레드 소재는 주조 방식의 Ultratech 폴리우레탄으로, 마모 저항성과 바닥 보호 성능이 우수하며 소음과 진동 저감에도 기여한다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 확보하였다. 방향 잠금 장치는 직진 주행 시 휠 방향을 고정하여 조작 안정성을 높이며, 작업자가 필요에 따라 해제하여 자유로운 선회를 수행할 수 있다. 전체 높이는 240 mm이며, 바닥면에서 장착면까지의 설치 공간과 주행 높이 여유를 산정할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 한다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정된다. 따라서 동적 운용 시 속도가 높아질수록 허용 하중이 감소하므로, 사용 조건에 맞춰 주행 속도와 적재 하중을 함께 관리해야 한다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681ICP200P63-92A
EAN
4031582478099
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
70 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.59 kg
제품명
Zeta
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 장착부는 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 설치 대상 구조물에 안정적으로 고정할 수 있으며, 설치 면적과 하중 방향을 고려한 체결이 가능합니다. 하우징은 회전부를 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖추어 수평 방향 회전의 원활함과 하중 분산 성능을 확보합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거움 등급의 구조 강성을 바탕으로 반복적인 충격과 고하중 환경에서도 변형을 최소화하도록 설계되었습니다. 휠의 직경은 200 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 정숙하고 안정적인 주행을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 소재로 마감되어 바닥면 손상을 줄이고 마모 특성을 개선하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 함께 확보합니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간의 여유 높이, 바닥 간격 및 주행 경로의 턱 높이를 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정하중 용량은 1600 kg이며, 정적 상태에서 최대 하중을 지지할 수 있습니다. 동하중 용량은 속도에 따라 달라지며, 속도 6 km/h에서는 640 kg, 속도 4 km/h에서는 800 kg을 지지합니다. 따라서 고속 이동 조건에서는 허용 하중이 감소하므로 운용 속도와 하중을 함께 고려하여 선정해야 합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688ITP200P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 방식 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 체결하여 고정하는 방식으로 사용됩니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 선회 베어링이 적용되어 캐스터 본체의 회전 동작을 지지합니다. 하우징의 재질은 강판 및 매우 무거움 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 지름 200 mm 규격이며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 특성을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 재질로 제작되며, 휠 본체는 알루미늄으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 시 높이 관련 설계 조건을 검토할 때 이 값을 기준으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중이 1600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 운용 속도가 높아질수록 허용 동적 하중이 낮아지므로, 실제 적용 시 이동 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 선정하시기 바랍니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 분야에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치 면에 안정적으로 고정되며, 설치 시 볼트 체결 위치와 하중 분산 방향을 함께 고려해야 합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하였고, 매우 무거움 용도에 적합한 내구성을 갖추고 있습니다. 하우징의 선회부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 축 방향 하중을 고르게 분산하고 원활한 회전 동작을 지원합니다. 휠은 직경 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 낮추고 장시간 운용 시에도 안정적인 주행 특성을 유지합니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 바닥 손상을 줄이고 충격 흡수 성능과 내마모성을 제공하며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 구성되어 경량성과 내식성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로 설치 공간과 장비 바닥에서의 높이 여유를 산정할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라집니다. 시속 4 km/h에서는 800 kg, 시속 6 km/h에서는 640 kg까지 허용되므로, 실제 운용 속도와 하중 조건을 검토하여 적정 사용 하중을 선택하는 것이 중요합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치 표면에 안정적으로 체결되며, 체결 시 설치면의 평탄도와 볼트 체결 토크를 확인하여 하중이 고르게 분산되도록 하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 매우 무거운 작업 환경에서도 구조적 강성을 유지하며, 회전 부위에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활하고 안정적인 선회 동작을 구현합니다. 휠은 직경 200 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고, 정밀 볼 베어링 구조는 고속 주행 시에도 회전 특성을 일정하게 유지하도록 돕습니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 구성되고 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 확보하였습니다. 전체 높이는 240 mm이며, 본 제품의 높이 치수를 기준으로 장비 설계 시 적재 높이와 작업 공간을 산정할 수 있고, 장착 공간과 높이 간섭 여부를 반드시 사전에 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이고, 동적 하중 용량은 6 km/h 속도에서 640 kg, 4 km/h 속도에서 800 kg으로 규정되어 있으며, 동적 하중 값은 속도가 증가할수록 허용 하중이 낮아지므로 고속 운행 조건에서는 하중을 더욱 보수적으로 설정하고 이 범위를 초과하지 않도록 운용해야 합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg