메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 Ultratech 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이고, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681ICP200P63-75A
EAN
4031582478082
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
700 kg
6km/h에서의 적재 용량
560 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
70 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.59 kg
제품명
Zeta
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Zeta 토체락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 매우 무거움 재질로 제작된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링을 사용하는 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 하중 처리 능력과 안정적인 회전 성능으로 요구되는 까다로운 작업 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688ITP200P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 방식 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 안정성과 신뢰성이 요구되는 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 무거움을 최소화하도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Zeta reverse는 토크락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움을 특징으로 하고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 200mm의 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 구동을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 640kg, 시속 4km/h에서 800kg으로 명시됩니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 내구성과 신뢰성이 요구되는 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg