메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 설치 면에 체결하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링 구조로 이루어져 있으며, 강판 소재로 제작되어 매우 무거운 하중 조건에서도 안정적인 회전 동작을 지원하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 160 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되어 방향 전환 시 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 Ultratech 폴리우레탄 및 주조 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 마모 저항성을 고려하였고, 휠 본체는 알루미늄 소재로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200 mm이며, 장비 설계 및 설치 공간을 검토할 때 이 치수를 기준으로 높이 여유를 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 1100 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 440 kg, 속도 4 km/h에서 550 kg으로 규정되어 있으므로 실제 운용 속도에 맞춰 허용 하중을 확인해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681ICP160P63-75A
EAN
4031582478068
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
550 kg
6km/h에서의 적재 용량
440 kg
정지 중 하중용량
1100 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
70 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.27 kg
제품명
Zeta
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4687ITP160P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치 면에 체결하는 방식으로 장착됩니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하며, 하우징 재질은 강판으로 매우 무거운 사용 환경에 대응할 수 있도록 제작되었습니다. 휠은 직경 160 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 특성을 확보합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주조 소재로 구성되고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작됩니다. 전체 높이는 200 mm입니다. 정하중은 1600 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있으므로 사용 속도에 따라 허용 하중을 확인하여 적용해야 합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta
4688ITP160P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4681ITP160P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 대상 장비의 바닥면이나 프레임에 고정하여 설치하며, 체결 위치가 하중 전달 경로와 일치하는지 확인해야 합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하며, 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작 시 하중을 안정적으로 지지합니다. 휠은 지름 160 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 줄이고 원활한 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 고려하였고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되었습니다. 전체 높이는 200 mm이므로 장비 하부 설치 공간과 바닥 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 주행 중 하중이 동적 용량을 초과하지 않도록 운용 조건과 속도를 함께 관리하고, 정지 상태의 하중이 정적 용량 1600 kg 이내인지 확인한 후 사용하시기 바랍니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 산업용 및 공항 우주 운용 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되는 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직상각형 플레이트 타입인 직사각형 플레이트 형식의 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 설치 시 볼트 체결을 통해 장비 하부에 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판 또는 스테인리스 볼 레이스 방식의 강화된 스위블 베어링 2개로 구성되어 회전 동작의 정밀도와 내구성을 확보하며, 하우징 재질은 강판으로 제작되어 높은 구조적 강성을 제공하고 매우 무거운 하중 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 휠은 직경 160 mm의 제품으로, 베어링에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 저소음 및 원활한 회전 성능을 발휘하며, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주조 재질을 사용하고 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내충격성을 동시에 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 계획하는 것이 권장됩니다. 하중 사양으로는 정적 하중 1600 kg을 지원하며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있어 운용 조건에 맞춰 적절히 선정해야 합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능이 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 장착면에 안정적으로 체결되며, 기존 구조물과의 호환성을 확보할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 스위블 베어링 구조로 되어 있어 회전 동작의 원활함과 내구성을 동시에 확보합니다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 등급으로 제작되어 반복적인 충격과 가혹한 작업 환경에서도 구조적 신뢰성을 유지합니다. 휠은 직경 160 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 회전 저항과 정확한 주행 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 및 주조 재질이며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되어 경량성과 강도의 균형을 갖춥니다. 전체 높이는 200 mm로, 제한된 공간에 설치되는 장비 설계에도 적합합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라지고 6 km/h에서 640 kg, 4 km/h에서 800 kg으로 명시됩니다. 따라서 설계 시 주행 속도별 하중 한계를 반드시 검토해야 합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg