메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 원활한 구동이 가능하며, 휠 직경은 100mm입니다. 제품의 전체 높이는 139mm로 설계되어 다양한 용도에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 우수한 내하중 성능을 제공합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
139 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.46 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
12 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
256 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
128 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아마이드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 바디에 열가소성 고무 트레드가 적용되어 있고, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 139mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 의료 및 식음료 산업 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 볼트홀 타입의 피팅을 통해 설치되며 폴리아마이드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 100mm의 휠을 갖추고 있으며, 휠의 몸체는 폴리프로필렌 재질로 제조되었고 트레드는 열가소성 고무로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 플레인 베어링이 적용된 휠 구조는 부드러운 회전 성능을 보장하며, 전체 높이는 139mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg으로 설정되어 있습니다. Galea 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Galea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 구동이 가능하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 139mm로 설계되어 컴팩트한 설치 공간에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 하중 조건에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg