중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412819
제품 번호:
5946UAC150R36-32S27 safety OH155
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 중앙 토크락 기능이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 이동 부품입니다. 본 제품의 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입이며, 짧은 버전으로 제공됩니다. 세...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea clinic은 중앙 토크락 기능이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 이동 부품입니다. 본 제품의 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입이며, 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 설치 시 연결부의 체결 상태와 밀봉 상태를 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 정밀 볼 베어링 스위벨 구조를 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 하우징은 베어링 구조를 보호하고 회전부의 정렬을 유지하는 역할을 합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 베어링을 사용합니다. 트레드는 폴리우레탄 재질이며 주입 방식으로 성형되고, 휠 본체는 폴리아미드로 구성됩니다. 전체 높이는 155 mm이며, 이 값은 설치 기준 치수로 활용해야 합니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg이며, 동적 하중은 명시된 속도 조건에서 이동 시 허용되는 하중을 나타냅니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등을 포함합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터