회전 캐스터 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
제품 번호:
8470UOD080P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 80mm이며, 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 4km/h), 정적 하중 300kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품