메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 실현하며, 직경은 80mm입니다. 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술과 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
169 mm
오프셋
44.5 mm
회전 반경
84.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품