메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 바디 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 장착하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8370BOG080P30-13
EAN
4031582494525
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Alpha smart stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
152 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
76 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴