메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 재질의 트레드가 장착되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 84mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 이동성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385670
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
84 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.4 mm
플레이트 홀 길이(최대)
28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
124 mm
회전 반경
62 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
11 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
5925UOI075P41-38x38 TFR

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 정사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 75mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드로 제작되어 내구성과 일관된 성능을 제공합니다. 휠 내부에는 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 설치되어 부드러운 회전과 안정적인 작동을 보장합니다. 전체 높이는 84mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 50kg입니다. Stylea 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하며, 휠 브레이크 기능으로 인해 필요한 위치에서 안전하게 고정할 수 있어 가정용 및 상업용 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg