메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 부착 방식을 채택하여 안정적인 설치를 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링이 통합되어 있어 부드러운 회전 운동을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성과 회전 성능을 극대화합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드로 제작되어 일관된 마모 특성을 제공합니다. 전체 높이는 77mm로 설계되어 다양한 가구 및 장비에 적합한 컴팩트한 형태를 유지합니다. 정적 하중 용량은 100kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 50kg으로 평가됩니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
S4 자재 번호
990075165
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
77 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.16 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
124 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
62 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 안정적으로 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 77mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 실내 가구 및 이동식 장비에 적합하게 설계되었습니다.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg