메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설계된 전문가용 이동 솔루션으로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링 구조를 통해 안정적이고 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 장착하고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되어 장시간 사용에도 우수한 내구성과 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 87mm로 설계되어 다양한 가구 높이에 맞춰 설치할 수 있습니다. 이러한 사양들은 Stylea 회전 캐스터가 일상적인 가구 이동 및 위치 조정이 필요한 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
53 mm
총높이
87 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.2 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.4 mm
플레이트 홀 길이(최대)
28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
124 mm
회전 반경
62 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 정사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 운동을 보장합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드가 부착되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 87mm이며, 이러한 사양들이 조화를 이루어 안정적이고 내구성 있는 캐스터 솔루션을 제공합니다.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm