메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 중급 강판 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 휠 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.56 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화