메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 강판 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 본체에 열가소성 고무 트레드가 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 99mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
S4 자재 번호
990029084
핵심 속성
CO2 배출량 (범위 3)
1.41
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.52 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
색상
신호 회색(RAL7004)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
145 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
72.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화