메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 99mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJP075P30-10,3
EAN
4031582439557
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 물류 환경에서 안정적인 이동성과 정위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계되었습니다. 연결부는 볼트홀 방식의 피팅으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 베이스 플레이트에 볼트를 체결하는 방식으로 간편하고 견고하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 중량 부하를 견딜 수 있는 구조적 강성을 확보하고 있으며, 내부에는 볼 레이스 2회 방식의 선회 베어링이 적용되어 360도 방향 전환이 원활합니다. 이 구조는 회전 저항을 최소화하여 방향 전환 시 필요한 조작력을 낮추고, 좁은 공간에서도 정밀한 조향이 가능하도록 돕습니다. 휠은 직경 75 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 축 회전 마찰을 줄이고, 장시간 사용 환경에서도 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 성능을 확보하며, 바닥 손상 가능성을 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 성형되어 경량성과 내화학성, 내충격성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용이 용이합니다. 정적 하중은 제품당 200 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동적 하중은 100 kg까지 지지할 수 있으므로 하중 조건을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 간호용 침대, 콘테이너링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하게 활용됩니다.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg