메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하고 있으며 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 99mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJH075P30-10,3
EAN
4031582439489
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
99 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.75 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
137.8 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
68.9 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977DIK075P30-10,3

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물의 이동과 정위치 고정을 함께 수행하도록 설계된 제품입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있으며, 정지와 이동이 반복되는 작업 환경에서 안정적인 운용을 목표로 합니다. 피팅은 볼트홀 방식으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 하부 구조물에 볼트를 체결하는 방식으로 간단하게 설치할 수 있으며, 설치 후에도 체결 상태를 주기적으로 점검하여 진동에 의한 풀림을 방지하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 방향 전환을 담당하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 적용되어 하중이 집중되는 구간에서도 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75 mm 규격이며, 콘 볼 베어링이 적용되어 축 방향과 반경 방향의 하중을 효율적으로 분산시킵니다. 트레드에는 단단한 고무 비표시 소재가 사용되어 바닥 면에 흔적을 남기지 않으면서도 우수한 내마모성을 확보하였고, 휠 본체는 강판으로 제작되어 구조적 강성과 충격에 대한 내구성을 높였습니다. 제품의 전체 높이는 99 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 장비의 높이 설계에 큰 제약 없이 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 200 kg과 동적 하중 100 kg이 명시되어 있으며, 동적 하중은 3 km/h 속도 조건을 기준으로 한 값입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 이동 중 허용되는 하중을 의미하므로, 실제 적용 시에는 이동 속도와 충격 조건을 고려하여 여유 계수를 포함한 하중 설계를 수행해야 합니다.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg