메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 콘 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 102mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
S4 자재 번호
990006780
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.83 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
65 mm
회전 간섭
145 mm
오프셋
31.4 mm
회전 반경
72.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 강판 바디에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 102mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 활용됩니다.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg