메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조된 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 65mm의 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 91.5mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335897
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
91.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
106 mm
회전 반경
53 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 장비를 안정적으로 이동하고 필요할 때 정확한 위치에 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 부분은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 해당 규격의 피팅 체계를 갖춘 가구 구조물에 간편하고 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 스템, 회전 구조로 이루어져 있으며, 스템 상단에서 하중을 전달하고 회전 베어링을 통해 캐스터 본체가 수평 방향으로 회전하여 주행 방향을 유연하게 전환합니다. 하우징 본체의 재질은 폴리아미드이며, 이 소재는 가볍고 기계적 강도가 양호하여 일상적인 가구 이동 환경에 적합한 구조적 안정성을 제공합니다. 휠은 직경 65 mm 규격으로 제작되었으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 축 정렬과 원활한 회전 동작을 확보하였습니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 제작되어 재질 구성이 일관되며, 소재 관리와 부품 교체 시에도 호환성을 유지할 수 있습니다. 휠 브레이크는 제품을 원하는 위치에 고정하여 가구의 위치 이탈을 방지하는 역할을 합니다. 제품의 전체 높이는 91.5 mm로, 설치 공간의 높이 조건을 사전에 확인하여 가구 하부 간극과 바닥면 사이의 클리어런스를 설계 단계에서 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 100 kg과 동적 하중 용량 50 kg을 제공하며, 동적 하중은 3 km/h의 주행 속도 조건에서 적용되는 값입니다. 정적 하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 중량을 의미하므로, 이동 중 하중이 가해지는 설계에서는 동적 하중 기준을 우선 검토하는 것이 바람직합니다. 본 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg