메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅으로 장착되며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며, 폴리프로필렌 바디와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 58mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA20POI050S70- 8X15 (30)
EAN
4031582458930
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
58 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
8 mm
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
98 mm
회전 반경
49 mm
나사산 직경
8 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
AA25POI050S70-8X15 TFR

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 가구와 설비의 이동성과 위치 고정을 함께 고려하여 설계되었습니다. 피팅은 육각 너트 스템 및 상단 육각형 볼트넥 형태로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 맞는 체결 방식을 선택할 수 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링이 내장되어 있어 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 마찰을 줄이고 안정적인 주행 성능을 확보하였습니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌 소재로 제작되어 소재 구성이 단순하고 일관성이 있습니다. 제품의 전체 높이는 54 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능하도록 컴팩트한 치수로 설계되었습니다. 하중 사양으로는 정하중 80 kg을 지원하며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 40 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 Lumina는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg