메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 몸체와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 64mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었으며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 이동성을 필요로 하는 경량 가구 및 장비에 이상적인 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA20POI050P41-38x38 (30)
EAN
4031582458916
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
64 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.12 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
98 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
AA25POI050P41-38X38 TFR

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 정사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제작되어 내구성과 일관된 성능을 제공합니다. 전체 높이는 63mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이러한 사양들은 Lumina 캐스터가 중소형 가구 및 장비의 이동성을 필요로 하는 실내 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공함을 보증합니다.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg