메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless는 회전 캐스터로, 볼트홀 타입의 피팅을 통해 표준 나사로 길이에 관계없이 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형으로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 50mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 장착했으며, 플레인 베어링으로 안정적인 주행을 보장합니다. 전체 높이는 69mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4 자재 번호
990036671
핵심 속성
CO2 배출량 (범위 3)
0.57
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.15 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
98 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 방향 전환이 자유로운 회전식 구조를 갖추고 있어 좁은 통로나 협소한 공간에서도 원활한 기동성을 확보할 수 있으며, 정차 시에는 휠 브레이크를 통해 카트의 위치를 고정할 수 있습니다. 장착 방식은 볼트홀 타입으로, 설치 대상 구조물에 맞춰 체결이 간편하도록 구성되어 있습니다. 특히 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있어 기존 카트 프레임이나 설비에 대한 적용성이 높습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 재질로 제작되어 내식성과 구조적 강성을 동시에 고려하였으며, 세척이 빈번한 식품 및 청소 환경에서도 활용하기에 적합합니다. 하우징 상단에는 선회 운동을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부하가 고르게 분산되고 원활한 회전 특성을 유지합니다. 휠은 직경 50 mm로, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 구조가 단순하고 유지보수 관리가 용이합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접지 성능과 주행 시 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 경량성과 내화학성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이며, 설치 공간의 높이 제약이 있는 경우 사전에 치수를 확인하는 것을 권장합니다. 하중 사양으로는 정하중 용량 80 kg, 동하중 용량 40 kg(속도 3 km/h 기준)을 제공하며, 동하중 조건에서는 정격 범위를 초과하지 않도록 운용해야 합니다.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg