메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 70kg, 정하중은 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.21 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
106 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
53 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 이동성과 방향 제어가 요구되는 다양한 장비에 적용하도록 설계되었습니다. 장착부(피팅)는 볼트홀 타입으로, 대상 장비의 하부 플레이트나 프레임에 볼트를 이용해 체결하며, 설치 후 장비의 수평과 고정 상태를 점검하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되어 구조적 강성과 성형 정밀도를 확보하였으며, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 내장되어 있어 하중이 집중되는 조향 구간에서도 원활한 360도 방향 전환과 안정적인 주행 자세를 유지합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 회전축부에는 플레인 베어링을 적용하여 구조가 단순하고 유지보수 부담이 적습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무(전기 전도성)로 바닥면과의 마찰 특성, 소음 저감 및 바닥 보호 성능을 고려하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌(전기 전도성) 소재로 경량화와 내충격성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 69 mm로, 장비 하부의 지상고나 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 용이합니다. 설계 단계에서는 장비의 바닥 간격과 차체 높이를 함께 검토하여 간섭이 발생하지 않도록 해야 합니다. 정적 하중 용량은 140 kg으로, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 3 km/h 주행 속도 기준 70 kg으로, 주행 중 허용되는 하중을 나타냅니다. 동적 하중이 정적 하중보다 낮게 설정되어 있음을 고려하여, 실제 적용 시에는 충격, 가속, 경사로 주행 조건을 포함한 안전계수를 적용해 적정 하중을 산정하시기 바랍니다.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg