메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하며 직경 50mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJH050P30-10,3
EAN
4031582439472
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.31 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
106 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
53 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
2975DIK050P30-11

Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 설치 면에 고정하기 위한 볼트홀 형태의 피팅(볼트홀)을 갖추고 있습니다. 피팅은 볼트홀 방식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 체결하기 용이하며, 장착 시 하중을 안정적으로 지지할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하게 이루어지도록 하였으며, 재질은 강판 및 중(中) 등급 강재로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 구조적 안정성을 유지합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 콘 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 주행 안정성을 높였습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 재질로, 바닥면에 자국을 남기지 않아 실내 바닥재 사용 환경에 적합합니다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 기계적 강도를 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있도록 컴팩트한 치수로 설계되었습니다. 하중 사양으로 정하중은 120 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 60 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 120 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 60 kg 이하로 사용하는 것을 권장합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg