메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 동하중 40kg(속도 3km/h), 정하중 80kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
S4 자재 번호
990031410
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
98 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
50 mm
차체 너비
20 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
휠 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 콘 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 50mm이고, 트레드의 폭은 20mm입니다. 허브의 길이는 22mm이며, 액슬 구멍의 직경은 6mm입니다. 정적 하중 용량은 100kg이고, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 50kg입니다. 이러한 사양으로 Maxtech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 안정적인 성능을 제공합니다.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Agila 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하였으며, 휠 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg