메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 특징으로 하는 고품질 이동 솔루션입니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 72mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PJI050B10-11x31 screwed
EAN
4031582300710
S4 자재 번호
990004473
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
72 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
31 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
98 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R40-18x18 / 11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트로 장착되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg을 견딜 수 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-14/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 14mm이며, 무게는 0kg입니다. 이 액세서리는 캐스터용으로 최적화되어 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-15/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 15mm이며, 무게는 0kg입니다. 본 액세서리는 캐스터용 부품으로 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-16/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 36mm이며 16mm 직경의 볼트로 장착됩니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 무게는 0kg입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-17/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 17mm이며, 무게는 0kg입니다. 본 액세서리는 캐스터용 부품으로서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-19/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 19mm이며, 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-22/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 볼트 직경은 22mm이고, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양으로 인해 소켓은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-23/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고, 볼트 직경은 23mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양으로 인해 소켓은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-16/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 16mm이며, 무게는 0kg입니다. 이 액세서리는 캐스터용 부품으로 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-17/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 17mm로 설계되어 있어 안정적인 설치가 가능합니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 적합한 신뢰성 있는 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-21/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 21mm 직경의 볼트로 장착되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-22/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 22mm 직경의 볼트로 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg의 성능을 제공합니다. 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고 설치가 용이하며, 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 연결을 보장하는 신뢰할 수 있는 부품입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-23/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 볼트 직경은 23mm이고, 무게는 0.01kg으로 매우 가볍습니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시간당 3km의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 안정적인 연결을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-26/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 26mm 직경의 볼트를 사용하여 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고 컴팩트한 설계로 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트로 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg의 성능을 제공합니다. 무게는 0kg으로 매우 경량이며, 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 통합될 수 있도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
2477PJO075B10-11x31

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원 설비, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야의 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 그립 링이 달린 스템과 칼라 형식으로 구성되어 있으며, 그립 링을 통해 설치 및 탈착 작업의 편의성을 높였고, 칼라는 장비 프레임과의 결합 위치를 안정적으로 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 회전 동작을 지원하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구성으로 적용되어 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 회전축을 지지하는 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 있습니다. 접지면은 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고 주행 시 충격을 완화하는 역할을 합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성을 유지하면서도 반복적인 하중에 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 103 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에서도 높이 조건을 고려하여 적용할 수 있습니다. 정하중은 150 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 75 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 150 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동하중 한계인 75 kg을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 하며, 실제 사용 환경의 속도와 충격 조건을 고려하여 적정 사양을 선정하시기 바랍니다.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg