메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 콘 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 69mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
S4 자재 번호
990004436
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
98 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Agila는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 프레임 또는 하부 구조물에 안정적으로 장착할 수 있으며, 설치 전 체결 조건과 설치면의 평탄도를 사양서에 따라 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었고, 회전 운동을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 하우징과 휠 본체에 강판을 적용함으로써 반복적인 하중이 가해지는 환경에서도 변형을 억제하고 구조적 내구성을 확보하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 50mm로 구성되며, 콘 볼 베어링을 적용하여 축 방향과 반경 방향의 하중을 함께 분산시키고 연속적인 회전 작업에서도 안정적인 주행을 지원합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재이며 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 발생을 억제하는 용도로 활용할 수 있고, 바닥면과의 접지 특성이 양호하여 실내 환경에서 사용하기에 적합합니다. 휠 본체는 강판 재질로 제작되어 주행 중 충격에 대한 강성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 69mm이며, 설치 공간의 높이 제약 조건을 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정적 하중 용량은 80kg으로, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 40kg이며 3km/h 속도 조건에서 명시된 값으로, 주행 중 실제로 지지 가능한 하중 기준입니다. 따라서 엔지니어는 실제 사용 환경의 하중과 주행 속도를 함께 고려하여 두 값을 모두 검토하고 충분한 설계 여유를 확보해야 합니다.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg