메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 35mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 본체와 림 차체가 동일한 재질로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 41mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI035P41 TFR
EAN
4031582399967
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
41 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.4 mm
플레이트 홀 길이(최대)
28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
74 mm
회전 반경
37 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
11 mm
직경
35 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능