메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 다양한 표면에 간편하게 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 33mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
S4 자재 번호
990074911
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
33 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.05 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
9 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
15.2 mm
회전 간섭
74 mm
오프셋
12 mm
회전 반경
37 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
12 mm
직경
35 mm
차체 너비
12 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 35 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 가구와 장비를 안정적으로 이동 및 고정할 수 있도록 설계된 부품입니다. 본 제품은 피팅, 하우징, 휠의 순서로 구성 요소를 정리하여 설명합니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 지정된 B10 규격에 맞추어 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 및 회전 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있어 휠 어셈블리가 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지지합니다. 휠은 직경 35 mm로 설계되었으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 마찰을 줄이고 원활한 주행 성능을 확보합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 휠 차체의 본체 소재 역시 폴리아미드입니다. 제품의 전체 높이는 31 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 100 kg이며, 동적 하중은 3 km/h의 속도 조건에서 50 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 정지 상태에서의 최대 적재 용량과 이동 중 허용 하중을 구분하여 사용 환경에 맞게 선정해야 합니다. 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구입니다. 모든 치수와 하중 값은 제품 사양서 기준이며, 실제 적용 시에는 설계 여건에 따라 안전 계수를 함께 검토할 것을 권장합니다.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg