회전 캐스터 250 mm
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
CAD 파일
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게가 0kg으로 표시되어 있어 매우 경량화된 구조를 가지고 있으며, 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키기 위한 목적으로 개발되었습니다. 산업용 및 상업용 캐스터 어플리케이션에서 필요한 추가적인 기능을 제공하며, 기존 캐스터 시스템과의 호환성을 고려하여 제작되었습니다. 엔지니어링 관점에서 캐스터의 운용 효율성을 극대화하고 시스템 전체의 안정성을 보장하는 역할을 수행하는 필수적인 구성 요소로 활용됩니다.
Elastech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재로 제작된 정밀 볼 베어링 장착 제품입니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이고, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 고품질 베어링 시스템과 내구성 있는 탄성 트레드가 결합되어 산업용 이동 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
관련 상품
Kappa 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하며, 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 305mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하며, 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 305mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg을 지지하며, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
관련 상품
Kappa 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하며, 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 305mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하며, 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 305mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg을 지지하며, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.