회전 캐스터 200 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386745
제품 번호:
8470PJD200P63 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 헤비듀티 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링이 적용되어 원활한 회...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 헤비듀티 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스테인리스 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 400kg, 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품