메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물 재질입니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 640kg, 시속 4km/h에서 800kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680FTP200P63 TFR
EAN
4031582386257
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
6.5 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687FTP200P63 TFR

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야의 이동 요구에 맞추어 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장착면에 체결하여 캐스터 본체를 고정하는 방식으로 사용합니다. 하우징은 회전 동작을 담당하는 선회 베어링 구조를 갖추고 있으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 회전 운동을 지지합니다. 하우징 재질은 강판이며, 중량 등급은 매우 무거움으로 분류되어 고하중 환경을 고려한 구성입니다. 휠은 직경 200 mm 규격이며, 회전 저항을 줄이기 위한 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄과 주조 공정으로 제작된 구성이 적용되었고, 휠 본체는 주물 재질로 형성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라지며 6 km/h에서 640 kg, 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 실제 운용 조건에 맞는 하중 여유를 반드시 검토한 후 적용하시기 바랍니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688FTP200P63 TFR

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하중을 견디는 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 두 가지 조건에서 명시되는데, 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 사양들은 Zeta 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 무거운 장비와 물품을 안정적으로 운반하고 고정할 수 있도록 설계되었음을 나타냅니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg