메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하였으며 전기 전도성을 갖추고 있고, 롤러 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
S4 자재 번호
990028771
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
205 kg
정지 중 하중용량
410 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.9 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전