메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 충격 흡수와 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링으로 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중 300kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UFP160P63 TFR
EAN
4031582390377
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.19 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(A)
65 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

고정 캐스터 160 mm
Alpha
3478UFP160P63 TFR

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 제작되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내구성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제조되어 경량성과 강도를 동시에 확보하고 있습니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 600kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 300kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양으로 Alpha 고정 캐스터는 산업용 운반 장비 및 중장비 이동 시스템에 적합한 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg