메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 열가소성 합성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 작동을 실현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 195mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470WOO150P63
EAN
4031582456530
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
총높이
195 mm
온도 범위(최대)
180 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
1809 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
260 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
130 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
열가소성 합성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 150 mm
고정 캐스터 150 mm
Alpha stainless
8478WOO150P63 BLANCA

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 열가소성 합성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 195mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 고온 환경과 부식성 환경에서도 우수한 성능을 유지하며, 중량물 운반용 장비에 최적화된 제품입니다.

150 mm
195 mm
250 kg
150 mm
195 mm
250 kg