회전 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582341874
제품 번호:
2470XSP150P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전