메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470UAP150R05-28
EAN
4031582301229
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
1.18 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
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
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2477UAP150R05-28 M8/19

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원 설비, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다. 피팅은 고체 스템 형식이며 원형 구조로 되어 있어 장착 대상 구조물과의 체결이 간편합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 상부 회전부에는 볼 레이스 2회가 적용되어 하중이 분산된 상태에서도 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 150 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되어 회전 저항을 낮추고 주행 중 마찰 손실을 줄입니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 방식으로 성형되어 바닥면 접촉에 대한 내마모성과 완충 특성을 제공하며, 휠 바디는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 충격 저항성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 188 mm입니다. 하중 사양은 정적 하중 용량 200 kg이며, 3 km/h 주행 속도 기준 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을, 동적 하중은 이동 중 허용되는 최대 하중을 의미하므로 설계 시 두 기준을 모두 충족해야 합니다.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg