메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 188mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PJO150R05-28
EAN
4031582300864
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.03 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2471PJO150R05-28

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 형식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 장착 대상 장비의 마운팅 부위에 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판 및 중 등급 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 360도 회전과 방향 전환이 원활하게 이루어지도록 합니다. 휠은 직경 150 mm이며 플레인 베어링 방식으로 설계되어 하중을 안정적으로 지지합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접지 안정성을 확보하였고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재를 사용하여 구조적 균형과 가공 정밀도를 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 188 mm이므로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지원하며, 3 km/h의 주행 속도에서 허용되는 동하중은 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서 적재 하중은 200 kg을 넘지 않아야 하고, 이동 중에는 주행 속도 3 km/h 기준에서 100 kg을 초과하지 않도록 적재량과 운행 조건을 관리해야 합니다.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2477PJO150R05-28 M8/19

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템, 원형 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 150 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 있고, 트레드 소재는 열가소성 고무, 바디 소재는 폴리프로필렌으로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 188 mm이며 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동하중은 100 kg입니다. 정하중 한계를 초과하지 않도록 사용 환경에 맞추어 하중을 분배하여 적용해야 합니다. 이 캐스터는 고정 및 회전 기능을 명확히 구분하여 사용자가 필요에 따라 방향을 고정할 수 있으며, 토탈락 기능은 이동 중 불필요한 회전을 억제하여 장비의 위치를 안정적으로 유지하는 데 기여합니다. 하중 조건을 평가할 때에는 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 검토해야 하며, 동적 하중 수치는 3 km/h의 이동 속도를 기준으로 한 값이므로 이보다 빠른 속도에서의 적용 여부는 별도로 확인하는 것이 바람직합니다. 제품의 설치 및 운용 전에는 부착 면의 평탄도와 체결 볼트의 조임 상태를 점검하고, 트레드 및 베어링 부위에 이물질이 축적되지 않도록 정기적으로 청소하여 사용 수명을 연장할 수 있습니다.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg