메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 주행성을 제공하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 185mm로 설계되어 다양한 용도에 적합합니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
185 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.75 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 185mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg