메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 125mm의 휠 직경을 통해 우수한 기동성과 바닥면 적응성을 확보합니다. 전체 높이는 175mm로 설계되어 다양한 장비 및 구조물에 용이하게 장착될 수 있습니다. 본 캐스터는 시속 3km/h의 속도에서 440kg의 동적 하중 용량을 제공하므로, 중량물 운반 및 이동이 필요한 산업용 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 견고한 구조와 신뢰할 수 있는 베어링 시스템으로 장시간 운영 환경에서도 일관된 성능을 유지하며, 다양한 바닥 조건에 대응할 수 있도록 최적화되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
S4 자재 번호
990800209
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
150 mm
3km/h에서의 적재 용량
440 kg
총높이
175 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
13.85 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
피팅
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
120 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
120 mm
플레이트 길이
145 mm
플레이트 너비
145 mm
하우징
돔 직경
145 mm
회전 간섭
200 mm
오프셋
33 mm
회전 반경
100 mm
휠
트레드 폭
35 mm
직경
125 mm
차체 너비
35 mm
베어링
가공되지 않은 허브
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료