메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 직경 125mm의 최적화된 크기를 갖습니다. 전체 높이는 155mm로 컴팩트한 설계를 실현했습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(4km/h 속도), 정적 하중 300kg을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.08 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품