메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470UFD125P62 BLEU TFR
EAN
4031582386608
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.9 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔을 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 허브 길이는 44.4mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 표준화되어 있습니다. 트레드 폭은 34mm이고 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이러한 사양으로 Elastech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62 BLUE TFR

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62 BLEU TFR

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내부식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능을 구현하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg