메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 161mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 300kg, 정하중 600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
S4 자재 번호
990030774
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
161 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.81 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
235 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
117.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
96 Shore A
트레드의 경도(D)
50 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디 재질로 구성되어 있고, 롤러 베어링을 사용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 161mm이며, 정적 하중 용량은 600kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 300kg의 성능을 발휘합니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 내구성과 바닥 보호 기능을 동시에 제공하며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 161mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 300kg(속도 4km/h), 정적 하중 600kg으로 설계되어 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg