회전 캐스터 125 mm
Agila
EAN:
4031582334890
제품 번호:
2470PIP125P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 단단한 고무 비표시 트레드 소재와 정밀 볼 베어링을 사용하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되어 다양한 응용 분야에 적합합니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg을 지원하여 산업용 장비 및 운반 기구에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
핸들 세트
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전