메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stora 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단, 리벳으로 고정됨 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 154mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2370PJP125S74
EAN
4031582428438
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
154 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단, 리벳으로 고정됨 육각형 볼트넥
높이 장착
15.5 mm
스템 길이
12 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
201 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
100.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
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
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터